HELUPOWER® SOOW noir 3 x 6 AWG

HELUPOWER® SOOW noir 3 x 6 AWG Numéro d'article 11160603
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Câble en caoutchouc lourd
  • résistant aux huiles
  • 600 V
  • +90°C

Détails de l'article

Numéro d'article
11160603
Désignation de l'article
HELUPOWER® SOOW noir 3 x 6 AWG
Ø extérieur mm (approx.)
24,6 - 27,9
indice cuivre/km
383,0
Poids kg/km (approx.)
980,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892535291
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement caoutchouc selon UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
Plage de température en mouvement -20°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U 600 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR)
      • Repérage des conducteurs:
      • 2 cond.: noir, blanc
      • 3 cond.: noir, blanc, vert
      • 4 cond.: noir, blanc, rouge, vert
      • 5 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange
      • 6 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu
      • 7 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc-noir
      • 8 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc-noir, rouge-noir
      • 10 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc-noir, rouge-noir, vert-noir, orange-noir
      • 12 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc-noir, rouge-noir, vert-noir, orange-noir, bleu-noir, noir-blanc
      • 16 cond.: noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc-noir, rouge-noir, vert-noir, orange-noir, bleu-noir, noir-blanc, rouge-blanc, vert-blanc, bleu-blanc, noir-rouge
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Rubanage
      • Gaine extérieure: Caoutchouc (CPE)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, ozone, intempéries, graisses, eau, rayons UV (SUN RES)
      • pour usage en extérieur

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT2
      • Certifications et approbations:
      • Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
      • pour les environnements à risque d'explosion - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501

Utilisation

      • Câble en caoutchouc lourd avec approbation pour l'utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. Comme câble d'alimentation dans les installations industrielles et de transformation pour les grues, les baladeuses, les engins de levage, les machines de chantier et les moteurs.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible