HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm² Numéro d'article 11008950
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • cuivre étamé
  • recuit doux
  • classe 5
  • corde toronnée

Détails de l'article

Numéro d'article
11008950
Désignation de l'article
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
19,5
indice cuivre/km
1776,0
Poids kg/km (approx.)
1776,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892518348
Numéro de tarif douanier
74130000

Caractéristiques techniques

Toron en cuivre
Rayon de courbure minimum pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5

Utilisation

      • Câble en cuivre pour la mise à la terre des machines et des installations ; étamé pour éviter la corrosion. Structure compacte, diamètres constants et flexibilité accrue grâce à la construction toronnée en forme de branche. Pour l'utilisation dans les systèmes de conducteurs annulaires CBN comme compensation de potentiel de protection (CBN = common bonding network).

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible