HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm²
Numéro d'article 11008541
- cuivre étamé
- recuit doux
- classe 5
- corde toronnée
Détails de l'article HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm²
- Numéro d'article
- 11008541
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,1
- indice cuivre/km
- 154,0
- Poids kg/km (approx.)
- 154,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892489037
- Numéro de tarif douanier
- 74130000
Caractéristiques techniques HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm²
Toron en cuivre | |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Utilisation
-
- Câble en cuivre pour la mise à la terre des machines et des installations ; étamé pour éviter la corrosion. Structure compacte, diamètres constants et flexibilité accrue grâce à la construction toronnée en forme de branche. Pour l'utilisation dans les systèmes de conducteurs annulaires CBN comme compensation de potentiel de protection (CBN = common bonding network).