![HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN Câble Ethernet industriel, Cat. 6, jusqu'à 250 MHz, Gaine extérieure PUR, compatible avec chaînes porte-câbles](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803387_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN Câble Ethernet industriel, Cat. 6, jusqu'à 250 MHz, Gaine extérieure PUR, compatible avec chaînes porte-câbles](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803387_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 26 /19
Numéro d'article 803387
- utilisable jusqu'à 5 Gigabit
- Approbation 1000V UL
- pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles
Détails de l'article HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 26 /19
- Numéro d'article
- 803387
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 26 /19
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,15
- Ø-conducteur environ mm
- 0,55
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,02
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,8
- indice cuivre/km
- 34,0
- Poids kg/km (approx.)
- 63,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314216
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 26 /19
Câble Ethernet industriel / Cat. 6 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-5-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +70°C pose fixe -40°C à +80°C UL (CMX) à +75°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 700 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 140.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 280.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 67% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm de 101 à 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Tenue au feu | approx. 1.35 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 26 /19
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc-bleu / bleu
- no. 2 : blanc-orange / orange
- no. 3 : blanc-vert / vert
- no. 4 : blanc-marron / marron
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Paires torsadées avec des longueurs pas optimales autour de la l'étoile centrale
-
- Gaine intermédiaire: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PUR
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- UL_Voltage_Rating: 1000 V
Utilisation
-
- HELUKAT 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN est conçu pour les sollicitations répétées sur les pièces de machines en mouvement pour une pose en chaîne et apporte des propriétés de transmission de premier ordre dans les conditions les plus difficiles.