HELUFAST M25 gris (RAL 7001) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm

HELUFAST M25 gris (RAL 7001) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903143
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
903143
Désignation de l'article
HELUFAST M25 gris (RAL 7001) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm
Type de filetage
métrique
Taille
M25
Couleur
gris (RAL 7001)
Ø du câble de... à mm
11,0 - 16,0
Ouverture de clé mm
28
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892361265
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA sans filetage
Plage de température -25°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6, V2 selon UL 94
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • peuvent être montés étroitement côte à côte
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • keine Kontermutter notwendig

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • W - épaisseur de paroi
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour un montage simple et rapide.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible