HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 12 x 0,25 mm²
Numéro d'article 25491
- Câble robotique PUR
- type préférentiel CEM
- Plage de température jusqu'à 90°C
Détails de l'article HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 12 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 25491
- Désignation de l'article
- HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 12 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,3
- indice cuivre/km
- 59,5
- Poids kg/km (approx.)
- 126,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892146466
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 12 x 0,25 mm²
Câble robotique PUR suivant la DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension maximum de service | 350 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 100 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz:, approx. 120 pF/m |
Inductance | approx. 0.69 mH/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D noir 12 x 0,25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx.18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx.19 x 0,13 mm
- 0,34 mm²: approx.19 x 0,15 mm
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Toronnage:
- 10 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche avec une longueur de pas optimale
- 12 - 25 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux avec des pas optimisés ; faisceaux torsadés ensemble autour d'un noyau résistant à la traction
-
- Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
-
- PTFE- und Vliesbewicklung
-
- Blindage: répartition en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 90%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- l'isolation lisse et de haute qualité des conducteurs favorise le mouvement de glissement et garantit, en combinaison avec un câblage spécial, une longue durée de vie en cas de sollicitations combinées de flexion et de torsion
-
- pour usage en extérieur
-
- torsion testée
-
- paramètres de torsion
- Contrainte de torsion jusqu'à +/- 180 °/m: 5 Millions de cycles (min.)
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- This robotic cable is particularly designed for torsion and bending stresses in robots and handling tools. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the D-screen.