HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG Numéro d'article 83953
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80 °C

Détails de l'article

Numéro d'article
83953
Désignation de l'article
HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 2 x 22 AWG
Couleur de la gaine
gris (RAL 7001)
Cross-sec. mm² (approx.)
0,34
Ø extérieur mm (approx.)
12,8
indice cuivre/km
117,8
Poids kg/km (approx.)
264,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892084904
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -10°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale UL (AWM) AC 300 V
Tension d'essai cond./cond. 1500 V
Tension de claquage 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
      • Structure toron:
      • 26 AWG: 7 x 0,160 mm
      • 24 AWG: 7 x 0,203 mm
      • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
      • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
      • Isolation conducteur: PVC semi-rigide selon UL-Std. 1581 Tab. 50.183
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • Câble de données à paires, homologué UL/CSA, utilisé comme câble de signalisation et de mesure sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et les convoyeurss, dans la construction d'installations, dans le génie climatique, dans les usines métallurgiques et les aciéries.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible