![HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11005140_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11005140_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 1 x 2 x 24 AWG
Numéro d'article 11005140
- Câble de données PVC
- UL Style 2919
- 30 V
- 80 °C
- avec drain de masse
Détails de l'article HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 1 x 2 x 24 AWG
- Numéro d'article
- 11005140
- Désignation de l'article
- HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 1 x 2 x 24 AWG
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,7 - 6,1
- indice cuivre/km
- 21,3
- Poids kg/km (approx.)
- 46,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 305
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892518201
- Numéro de tarif douanier
- 85444993
Caractéristiques techniques HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 1 x 2 x 24 AWG
Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2919 | |
Plage de température | pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 30 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 42 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz:, approx. 76 pF/m |
Impédance caractéristique | 120 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 15x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY gris 1 x 2 x 24 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- Nr. 1: blanc-bleu / bleu-blanc
- Nr. 2: blanc-orange / orange-blanc
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Élément d'écran: Paires de fils, feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Utilisation
-
- Câble de données homologué UL pour les applications dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus ; pour la pose fixe dans des endroits secs ou humides.