HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG Numéro d'article 11000620
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres
  • Câble de données PVC
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80 °C
  • avec drain de masse

Détails de l'article

Numéro d'article
11000620
Désignation de l'article
HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Ø extérieur mm (approx.)
6,1 - 6,5
indice cuivre/km
28,8
Poids kg/km (approx.)
64,7
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892518171
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2464
Plage de température pose fixe -30°C à +80°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 200 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:, approx. 370 pF/m
Impédance caractéristique 45 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.65 mH/km
Rayon de courbure minimum pose fixe 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PVC semi-rigide
      • Repérage des conducteurs: coloré,
      • (Paires): Nr. 1: noir / blanc
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Utilisation

      • Câble de données homologué UL pour les applications dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus ; pour la pose fixe dans les endroits secs et humides.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible