HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 2 x 2 x 20 AWG Numéro d'article 18024871
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres
  • UL Style 2094
  • 300 V
  • 60°C

Détails de l'article

Numéro d'article
18024871
Désignation de l'article
HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY gris 2 x 2 x 20 AWG
Ø extérieur mm (approx.)
6,8
indice cuivre/km
26,9
Poids kg/km (approx.)
60,4
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892535727
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2094
Plage de température pose fixe -20°C à +60°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Utilisation

      • Câble de données approuvé UL pour l'utilisation comme câble de signalisation et de mesure ; pour la pose fixe dans des endroits secs ou humides.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible