![HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020606_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020606_PF_1520x1160.jpg)
Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 23
Numéro d'article 11020612
Détails de l'article Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 23
- Numéro d'article
- 11020612
- Désignation de l'article
- Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 23
- Ø extérieur mm (approx.)
- 31,3
- Type
- 2PDSM-23B.50
- Couleur
- noir
- Taille nominale mm
- 23,0
- Rayon de courbure mm
- 55,0
- Ø-intérieur mm
- 23,9
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892542299
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 23
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -50°C à +110°C |
Détails du produit Tube ondulé PA HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 23
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- Inflammabilité selon UL 94 : V2
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: résistant aux intempéries
-
- haute résistance à la flexion alternée
Remarques
-
- Utilisation de préférence à l'extérieur.
- Taux de remplissage max. 70%
- Visseries et supports adaptés sur demande.
Utilisation
-
- La gaine de protection de câbles divisible permet un montage ultérieur, même sur des faisceaux de câbles déjà confectionnés avec des connecteurs.
- Elle présente d'excellentes propriétés mécaniques et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre les incendies.