![HELUcond PP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920170_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond PP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920170_PF_1520x1160.jpg)
Tubes ondulés en PP HELUcond PP 10
Numéro d'article 920171
Détails de l'article Tubes ondulés en PP HELUcond PP 10
- Numéro d'article
- 920171
- Désignation de l'article
- Tubes ondulés en PP HELUcond PP 10
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13
- Couleur
- noir
- Ø-intérieur mm
- 9,9
- Diamètre nominal mm
- 10,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892380303
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Tubes ondulés en PP HELUcond PP 10
Tubes ondulés en PP | |
Plage de température | -40°C à +130°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 350 N (NW: 17) |
Détails du produit Tubes ondulés en PP HELUcond PP 10
Construction
-
- Matériau: Polypropylène (PP)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Profilé fin.
- Pièces de jonction adaptées : HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Installations chimiques
-
- Technique de chauffage et de climatisation
-
- Très flexible et résistante
Téléchargements Tubes ondulés en PP HELUcond PP 10
Accessoires
Produits complémentaires
![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SMF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![HSSV combination](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV IP68 straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)