Tube ondulé PA PA6-UL-B 29 noir Numéro d'article 920401
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920401
Désignation de l'article
Tube ondulé PA PA6-UL-B 29 noir
Ø extérieur mm (approx.)
34,2
Couleur
noir
Ø-intérieur mm
27,9
Diamètre nominal mm
29,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892379901
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +140°C
temporairement à +160°C
Capacité de charge/100mm approx. 750 N (NW: 16 / 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Profil fin ou large. UL recognized / UR à partir de la taille nominale 12,0
      • Raccords adaptés : HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine de protection de câbles pour fortes contraintes mécaniques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible