![HELUcond PA6-L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99610_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond PA6-L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99610_PF_1520x1160.jpg)
Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 21,1 noir
Numéro d'article 99624
Détails de l'article Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 21,1 noir
- Numéro d'article
- 99624
- Désignation de l'article
- Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 21,1 noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 21,1
- Couleur
- noir
- Ø-intérieur mm
- 16,8
- Diamètre nominal mm
- 17,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892379246
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 21,1 noir
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 125 N (NW: 17) |
Détails du produit Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 21,1 noir
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
-
- résistant aux UV
Remarques
-
- Fine profile. Suitable connection glands: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour contrainte mécanique faible
-
- Gaine de protection de câble pour sollicitation mécanique légère à moyenne
Téléchargements Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 21,1 noir
Accessoires
Produits complémentaires
![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![HSSV-SM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SMF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![HSSV combination](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-SP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)