Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 54,0 Numéro d'article 90054
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90054
Désignation de l'article
Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 54,0
Ø extérieur mm (approx.)
54
Couleur
noir
poids approx. kg
5,60
Taille nominale mm
45,0
Rayon de courbure mm
190,0
Ø-intérieur mm
42,7
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380389
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés en PP
Plage de température -40°C à +135°C
temporairement à +150°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polypropylène (PP)
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Suitable connection glands: COV

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Le tube de protection de câble divisible et refermable pour la protection mécanique ultérieure des câbles.
      • Réparation des systèmes existants.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible