HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 12G50/125 Numéro d'article 803347

Détails de l'article

Numéro d'article
803347
Désignation de l'article
HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y noir 12G50/125
Nombre de fibres
12
Type de fibre
Multimode G50/125
Catégorie de fibre
OM2
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
12
Poids kg/km (approx.)
320,0
Mètre par unité de conditionnement
1000, 2000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892313622
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +90°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • Max. tensile force: 4800 N
      • Max. transverse pressure: 200 N / cm
      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Tests

      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
      • Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 9.000

Utilisation

      • The HELUCOM® WK range is set apart by its extreme rugged yet highly-flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions and extreme movements occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Windturbines, TV transmissions, mobile field applications, etc..

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible