HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 2G50 OM2
Numéro d'article 80382
Détails de l'article HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 2G50 OM2
- Numéro d'article
- 80382
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 2G50 OM2
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5
- Poids kg/km (approx.)
- 20,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 4000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313110
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 2G50 OM2
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 2G50 OM2
Construction
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath colour: Orange
Propriétés
-
- Max. tensile force: 650 N
-
- Max. transverse pressure: 40 N / cm
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
-
- Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 500.000
Utilisation
-
- These HELUCOM® cables were designed as mobile field cables. They are easily wound up on a drum and are very tension-proof. As the outer sheath is tightly anchored on the aramid braiding, it is especially suitable for mobile use. The advantage of these cables is evident especially where mobile fibre-optic lines are to be installed, such as for drag chains, TV transmission, supervision of protected areas, etc..