HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vert 2P980/1000
Numéro d'article 805838
Détails de l'article HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vert 2P980/1000
- Numéro d'article
- 805838
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vert 2P980/1000
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- POF 980/1000
- Catégorie de fibre
- POF
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- Poids kg/km (approx.)
- 60,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313295
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vert 2P980/1000
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vert 2P980/1000
Construction
-
- Fibre type: POF 980/1000
-
- Fibre cladding: PA
Propriétés
-
- Refractive index core: 1,492
-
- Refractive index cladding: 1,419
-
- Numerical aperture: 0,5
-
- Attenuation see datasheet
Utilisation
-
- Signal wire as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main fields of these cables are in machine construction and automobile industry. Installations for example in fixed installed rough areas (type B) or in drag chains (type C) are possible. The types on this page are especially constructed for communication within PROFInet systems.
Téléchargements HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vert 2P980/1000
Accessoires
Produits complémentaires