HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 6 G50/125 Numéro d'article 82793

Détails de l'article

Numéro d'article
82793
Désignation de l'article
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH noir 6 G50/125
Nombre de fibres
6
Type de fibre
Multimode G50/125
Catégorie de fibre
OM2
Nombre de brins par âme
6
Ø extérieur mm (approx.)
7,5
Poids kg/km (approx.)
55,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892308833
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • Strain relief elements: Glass yarns
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® pact fibre-optic cables have a small but robust construction. They are suitable for indoor and outdoor cabling of buildings and facilities when space is an important argument. They are used in particular if the installation is to be done in one piece from the inside to the outside without additional use of couplings. With their black UV-resistant outer sheath and the non-metallic rodent protection, they are perfectly suited for outdoor use. The halogen-free outer sheath makes installation inhouse possible without any problems.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible