![HELUCOM® micro A-DQ2Y STRANDED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803931_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® micro A-DQ2Y STRANDED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803931_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DQ2Y noir 144E9/125 Micro
Numéro d'article 805670
Détails de l'article HELUCOM® A-DQ2Y noir 144E9/125 Micro
- Numéro d'article
- 805670
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DQ2Y noir 144E9/125 Micro
- Nombre de fibres
- 144
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.657
- Nombre de brins par âme
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- Poids kg/km (approx.)
- 55,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 4000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892309922
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DQ2Y noir 144E9/125 Micro
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DQ2Y noir 144E9/125 Micro
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® micro fibre-optic cables are characterized by a design that is slim but robust. Around stranded tubes, there is a composite of swelling material with characteristics that ensure the strain relief, and waterproofing in longitudinal direction of the cable. Another featrure of these cables is the low adhesion of the outer jacket. Therefore these cables can be blowing into microducts. A typical application is FTTx within communal infrastructure projects.