HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 RUGGED Numéro d'article 801200

Détails de l'article

Numéro d'article
801200
Désignation de l'article
HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y rouge 2P980 RUGGED
Nombre de fibres
2
Type de fibre
POF 980/1000
Catégorie de fibre
POF
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
8
Poids kg/km (approx.)
42,0
Mètre par unité de conditionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892313264
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PA

Propriétés

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Utilisation

      • Signal lines as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in heavy and harsh industry application (801200, 801200) and in drag chaines (801201).

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible