HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violet 4P 980/1000 Numéro d'article 80630

Détails de l'article

Numéro d'article
80630
Désignation de l'article
HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violet 4P 980/1000
Nombre de fibres
4
Type de fibre
POF 980/1000
Catégorie de fibre
POF
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
7,1
Poids kg/km (approx.)
65,0
Mètre par unité de conditionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892313219
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -20°C
Laying, max.: +80°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +80°C

Détails du produit

Construction

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PE

Propriétés

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Utilisation

      • HELUCOM® plastic-fibre cables are used in mechanical engineering, both in mobile and fixed applications. With different constructions, such as PUR outer sheaths, special strain relief components, hybrid construction with copper cores for power supply or only raw fibre cables, any possible fields of application are covered. Due to their solidity and their simple adjustability on site, the plastic-fibres (PMMA) are particularly suitable for applications where trouble-free data transmission in necessary under heavy-duty conditions.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible