HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 12 G62,5/125 Numéro d'article 80879

Détails de l'article

Numéro d'article
80879
Désignation de l'article
HELUCOM® I-D(ZN)H jaune 12 G62,5/125
Nombre de fibres
12
Type de fibre
Multimode G62,5/125
Catégorie de fibre
OM1
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
8
Poids kg/km (approx.)
65,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892308413
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Yellow

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Utilisation

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are available either as central bundle core cable or as stranded versions. They are suitable for indoor cabling of buildings and facilities. The halogen-free version is especially suitable for the application in skyscrapers, hospitals and stores as well as in facilities with high concentration of capital goods, such as power plants, computing centers, and at locations with high security requirements, such as underground and control stations.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible