HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H vert 2 G50/125
Numéro d'article 805689
Détails de l'article HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H vert 2 G50/125
- Numéro d'article
- 805689
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H vert 2 G50/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,2
- Poids kg/km (approx.)
- 80,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000, 2000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313684
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H vert 2 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +85°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H vert 2 G50/125
Construction
-
- Core type: Buffered-fibre
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
Utilisation
-
- The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Installation in backbones (805691) or in trays within industry areas (805689).