HELUCOM® ADSS noir 9L 144 E9/125 Numéro d'article 804740

Détails de l'article

Numéro d'article
804740
Désignation de l'article
HELUCOM® ADSS noir 9L 144 E9/125
Nombre de fibres
144
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
0,01
Poids kg/km (approx.)
240,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892312908
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +60°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Inner sheath material: PE
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • Sag at 25°C ADSS 6L: 1.0 m
      • Sag at 25°C ADSS 9L: 1.6 m
      • Sag at 25°C ADSS 16L: 3.6 m
      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Tests

      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® ADSS L cables designed as aerial cables for freely suspended installations on steel-bar-, wood-, concrete- or steel poles. The construction is waterproof in longitudinal direction thanks to the use of jelly-filled bundle cores and swelling tape. The outer jacket is UV-resistant and at the same time provides protection against light and normal environmental influences, such as sun insolation and wind. Installations on high voltage poles are possible up to a field-strength of 4 kV. There are constructions for span width of 80m, 150m or 350m under conditions according NESC® Light available. Corresponding accessories like suspension and tension fittings are in chapter 5.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible