![HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802917_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802917_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 E9/125
Numéro d'article 803927
Détails de l'article HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 E9/125
- Numéro d'article
- 803927
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 E9/125
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 4
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,5
- Poids kg/km (approx.)
- 105,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000, 4000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892312465
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 E9/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Steel rib
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a compact construction with a swelling fleece. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (steel groove) and an outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.