HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 G62,5/125 Numéro d'article 803925

Détails de l'article

Numéro d'article
803925
Désignation de l'article
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y noir 4 G62,5/125
Nombre de fibres
4
Type de fibre
Multimode G62,5/125
Catégorie de fibre
OM1
Nombre de brins par âme
4
Ø extérieur mm (approx.)
9,5
Poids kg/km (approx.)
115,0
Mètre par unité de conditionnement
1000, 4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892312441
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • Strain relief elements: Glass yarns
      • Type of armouring: Steel rib
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a compact construction with a swelling fleece. Above-average rodent protection is achieved with the metallic rodent protection (steel groove) and an outer sheath made of PE. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible