HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 522-C-TPE UL/CSA noir 5 G 10 mm² Numéro d'article 11001963
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant à l'huile et aux UV
  • pour usage en extérieur

Détails de l'article

Numéro d'article
11001963
Désignation de l'article
HELUCHAIN® MULTISPEED® PWR 522-C-TPE UL/CSA noir 5 G 10 mm²
AWG (approx.)
8
Ø extérieur mm (approx.)
22
indice cuivre/km
587,9
Poids kg/km (approx.)
864,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892488511
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles TPE selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -40°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Tension d'essai cond./blindage 3000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 3x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés en une seule couche, longueur de pas courte et optimimale
      • Fil de déchirement
      • Gaine intermédiaire: TPE, extrudé par bourrage
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: TPE
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9004)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone
      • gaine très peu adhésive
      • durée de vie plus longue grâce à la faible résistance au frottement des conducteurs isolés en PP
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • paramètres de la chaîne porte-câbles
      • accélération (max.): 50 m/s²
      • vitesse (max.), en glissement: 5 m/s
      • distances (max.): 450 m
      • haute résistance à la flexion alternée
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Remarques

      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Utilisation

      • Ce câble homologué UL/CSA est utilisé lorsque des exigences extrêmes sont imposées au câble. Conçu pour les fabricants de machines orientés vers l'exportation, en particulier aux États-Unis et au Canada. Les matériaux et les techniques de câblage appropriés permettent une utilisation permanente comme câble extra souple pour chaînes porte-câbles pour de longues distances de déplacement et des vitesses élevées ou lentes. Pour la pose dans des endroits secs, humides et à l'extérieur, en cas de mouvement libre sans charge de traction et sans guidage forcé du mouvement, adapté en tant que câble pour chaînes porte-câbles TPE hautement flexible pour des sollicitations fréquentes de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible