![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 120.00 mm²
Numéro d'article 907823
Détails de l'article Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 120.00 mm²
- Numéro d'article
- 907823
- Désignation de l'article
- Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 120.00 mm²
- Type
- HELU-S-SV-CU 120
- Longueur mm
- 65,0
- Poids kg/1000 pc.
- 71,9
- Section nominale de / à mm²
- 120,00
- Ø-intérieur mm
- 15,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892426025
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 120.00 mm²
Connecteur à souder en cuivre |
Détails du produit Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 120.00 mm²
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
Utilisation
-
- Raccord bout à bout pour connexions à décharge de traction.
- Version avec butée centrale.
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Téléchargements Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 120.00 mm²
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)