Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 25.00 mm²

Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 25.00 mm² Numéro d'article 907818

Détails de l'article

Numéro d'article
907818
Désignation de l'article
Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 25.00 mm²
Type
HELU-S-SV-CU 25
Longueur mm
40,0
Poids kg/1000 pc.
11,6
Section nominale de / à mm²
25,00
Ø-intérieur mm
6,9
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892425974
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Connecteur à souder en cuivre

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation

Utilisation

      • Raccord bout à bout pour connexions à décharge de traction.
      • Version avec butée centrale.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible