Cosse tubulaire HELU-S-RK-F-CU 185-12 Numéro d'article 907456
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907456
Item description
Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 185-12
Cross-sec. mm² (approx.)
185
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
121.5
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
13
ø Stud hole (a) in mm
13,0
ø Wire receptable (d) in mm
21,0
Flange width (b) in mm
38,0
Length (l) in mm
67,0
Weight in kg/1000 pc.
121,5
Pieces per Packaging Unit
25
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892424441
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse tubulaire
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Propriétés

      • pour conducteurs à brins fins
      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible