![HELU-S-PV-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93263_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PV-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93263_TZ_1520x1160.jpg)
Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Numéro d'article 93269
Détails de l'article Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
- Numéro d'article
- 93269
- Désignation de l'article
- Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 70
- Type
- HELU-S-PV-CU-DIN 70
- Longueur mm
- 56,0
- Poids kg/1000 pc.
- 55,4
- Type de code
- 16,5
- Ø-intérieur mm
- 11,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892427022
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Raccord à sertir en cuivre selon EN 13600 Tube E-Cu |
Détails du produit Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
Remarques
-
- Calcul du cuivre conformément aux CGV.
- Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
-
- Légende:
- Dimensions
- d- Diamètre intérieur
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267.
Téléchargements Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)