Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 35mm² Numéro d'article 93267
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93267
Item description
Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
Cross-sec. mm² (approx.)
35
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
31.5
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Type
HELU-S-PV-CU-DIN 35
Length mm
50,0
Weight in kg/1000 pc.
31,5
Code type
12,5
Inner Ø mm
8,2
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892427008
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir en cuivre selon EN 13600 Tube E-Cu

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux CGV.
      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible