![HELU-S-PV-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907836_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PV-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907836_PF_1520x1160.jpg)
Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/185
Numéro d'article 906503
Détails de l'article Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/185
- Numéro d'article
- 906503
- Désignation de l'article
- Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/185
- section transversale Cu SE mm²
- 185
- indice cuivre/km
- 25,0
- indice Alu per km
- 32,0
- Longueur mm
- 132,0
- Poids kg/1000 pc.
- 218,4
- Ø intérieur Al
- 21,0
- Ø intérieur Cu
- 19,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892426216
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/185
Raccord à sertir aluminium-cuivre | |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/185
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
Remarques
-
- Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
-
- Légende:
- Dimensions
- d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
- d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.
Téléchargements Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/185
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)