Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (70.00 - 95.00 mm²)

Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (70.00 - 95.00 mm²) Numéro d'article 906514

Détails de l'article

Numéro d'article
906514
Désignation de l'article
Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (70.00 - 95.00 mm²)
Longueur mm
105,0
Poids kg/1000 pc.
55,9
Section nominale de / à mm²
70,00 - 95,00
Type de code
18,5
Ø-intérieur mm
11,5
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428357
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir aluminium
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5
      • Surface: nu

Remarques

      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • L'art. n° 907835 n'est pas normalisé.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique
      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267 partie 2.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible