Compression cable lug HELU-S-PK-CU 300-10 Numéro d'article 907732

Détails de l'article

Numéro d'article
907732
Item description
Compression cable lug HELU-S-PK-CU 300-10
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892425721

Caractéristiques techniques

Compression cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)

Détails du produit

Construction

      • Material: copper acc. to DIN EN 13600
      • Surface: galvanic tin plated
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Remarques

      • Recommended pressing method: Hexagonal pressing
      • Legend:
      • Dimensions
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Utilisation

      • Non-insulated tubular cable lugs in eye type design for conductor arrangement RM.
      • Tube dimensions to DIN 46235.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible