Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-12 Numéro d'article 907697

Détails de l'article

Numéro d'article
907697
Item description
Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-12
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892425370

Caractéristiques techniques

Compression cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)

Détails du produit

Construction

      • Material: copper acc. to DIN EN 13600
      • Surface: galvanic tin plated
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Remarques

      • Code type indicates the required hexagonal clamping insert.
      • Recommended pressing method: Hexagonal pressing
      • Legend:
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Utilisation

      • For conductor arrangement RM, to DIN 46235.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible