Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 500/17,0 Numéro d'article 906493

Détails de l'article

Numéro d'article
906493
Désignation de l'article
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 500/17,0
Type
HELU-S-PK-AL/CU 500-16
Perçage (M)
16
ø Perçage (a) in mm
17,0
ø logement de l'âme (d) en mm
29,0
Largeur flasque (b) en mm
44,0
Longueur (l) en mm
143,0
Poids kg/1000 pc.
579,8
Section nominale de / à mm²
500,00
Type de code
44
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892424717
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
      • Surface: nu
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Le code indique la douille hexagonale nécessaire.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée pour éviter le dessèchement.
      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable. Convient aux conducteurs RM et aux conducteurs à secteurs pressés en rond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible