![HELU-S-PK-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907568_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907568_TZ_1520x1160.jpg)
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0
Numéro d'article 906172
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0
- Numéro d'article
- 906172
- Désignation de l'article
- Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 150/185-12
- Perçage (M)
- 12
- ø Perçage (a) in mm
- 13,0
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 16,3
- Largeur flasque (b) en mm
- 30,0
- Longueur (l) en mm
- 100,0
- Poids kg/1000 pc.
- 135,7
- Section nominale de / à mm²
- 150,00 - 185,00
- Type de code
- 25
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892424502
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Le code indique la douille hexagonale nécessaire.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée pour éviter le dessèchement.
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable. Convient aux conducteurs RM et aux conducteurs à secteurs pressés en rond.
Téléchargements Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)