Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 50-8 Numéro d'article 907872

Détails de l'article

Numéro d'article
907872
Désignation de l'article
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
Type
HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
ø Perçage (a) in mm
8,4
ø logement de l'âme (d) en mm
10,0
Largeur flasque (b) en mm
23,0
Longueur (l) en mm
74,0
Poids kg/1000 pc.
32,9
Section nominale de / à mm²
50,00 - 70,00
Type de code
16
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892426827
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5
      • Surface: nu
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique.
      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable.
      • Convient aux conducteurs RM selon la norme DIN 48201 et aux conducteurs à secteurs sertis en rond.Dimensions des tubes selon la norme DIN 46329

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible