Insert de presse hexagonal HELU-S-PE-SK SKCU150AL95/120

Insert de presse hexagonal HELU-S-PE-SK SKCU150AL95/120 Numéro d'article 908282

Détails de l'article

Numéro d'article
908282
Désignation de l'article
Insert de presse hexagonal HELU-S-PE-SK SKCU150AL95/120
Type
SKCU150AL95/120
Al mm²
95,120
Cu mm²
150
Type de code
22
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430527
Numéro de tarif douanier
82073090

Caractéristiques techniques

Insert de presse hexagonal

Détails du produit

Construction

      • Zum Verarbeiten von Presskabelschuhen der HELU-S-PK und HELU-S-PV Serie

Remarques

      • Convient pour :
      • HELUTOOL HMPI 20, HHPI 20 et HAP 60-2

Utilisation

      • Pour l'utilisation des cosses à sertir des séries HELU-S-PK et HELU-S-PV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible