HELU-MB-CUv-6-150-6.5 / 6.5-R Numéro d'article 11018291
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
11018291
Désignation de l'article
HELU-MB-CUv-6-150-6.5 / 6.5-R
Cross-sec. mm² (approx.)
6
Type
HELU-MB-CUv-6-150-6.5/6.5-R
Longueur mm
150,0
Perçage mm
6,5 / 6,5
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892501203
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Bande de masse CU
Plage de température -20°C à +125°C
Section des brins 0.2 mm

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre étamé

Propriétés

      • contacts arrondis
      • Surfaces de contact en manchon pressé sans soudure

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • B1 - Trou
      • B2 - Trou
      • L - Longueur

Utilisation

      • industrie automobile
      • Installations de robots
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible