![H07V-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28825_PF_1520x1160.jpg)
![H07V-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28825_PF_1520x1160.jpg)
H07V-R vert-jaune 1 G 16 mm² Touret
Numéro d'article 28186
- monoconducteur PVC
- multibrin
Détails de l'article H07V-R vert-jaune 1 G 16 mm² Touret
- Numéro d'article
- 28186
- Désignation de l'article
- H07V-R vert-jaune 1 G 16 mm² Touret
- Couleur conducteur
- vert-jaune
- AWG (approx.)
- 6
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,4 - 7,8
- indice cuivre/km
- 154,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892202674
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07V-R vert-jaune 1 G 16 mm² Touret
monoconducteur PVC selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +70°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | <8 mm: 4x ø extérieur 8-12 mm: 5x ø- Extérieur >12 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit H07V-R vert-jaune 1 G 16 mm² Touret
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Installation dans un conduit de câblage électrique, sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient à la pose fixe protégée dans les installations d'éclairage ou les appareils de commutation et de commande pour des tensions jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre la terre. Ne peut pas être utilisé pour une pose directe dans des gaines ou des chemins de câbles, sauf comme câble d'équipotentialité.