H07G-K turquoise 1 x 10 mm²
Numéro d'article 55707
- Monoconducteur caoutchouc
- brins fins
- âme cuivre étamé
Détails de l'article H07G-K turquoise 1 x 10 mm²
- Numéro d'article
- 55707
- Désignation de l'article
- H07G-K turquoise 1 x 10 mm²
- AWG (approx.)
- 8
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,0 - 7,6
- indice cuivre/km
- 96,0
- Poids kg/km (approx.)
- 130,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892239953
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07G-K turquoise 1 x 10 mm²
Monoconducteur caoutchouc, H07G-K selon DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Plage de température | en mouvement -5°C pose fixe -40°C |
Température de service admissible à l'âme | +110°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe <8 mm: 4x ø extérieur 8-12 mm: 5x ø- Extérieur >12 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit H07G-K turquoise 1 x 10 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- 10 - 120 mm²: Ruban séparateur
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc (EVA) selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI3)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Tests
-
- Certifications et approbations:
- H07G-K: HAR
- H07G-K: EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, blanc, gris, violet, rose, orange, turquoise
Utilisation
-
- Pour l'installation dans les conduits électriques ainsi que dans les canaux électriques ouverts et fermés. Pour le câblage interne des appareils et équipements. Ne doit pas être en contact avec de l'eau.