![H05VV-F/SJT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28034_PF_1520x1160.jpg)
![H05VV-F/SJT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28034_PF_1520x1160.jpg)
H05VV-F/SJT noir 5 G 17 AWG
Numéro d'article 28037
- Multi-standard connection cable
- 300 V
Détails de l'article H05VV-F/SJT noir 5 G 17 AWG
- Numéro d'article
- 28037
- Désignation de l'article
- H05VV-F/SJT noir 5 G 17 AWG
- Couleur de la gaine
- noir
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 1,04
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,6
- indice cuivre/km
- 50,0
- Poids kg/km (approx.)
- 146,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892060762
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H05VV-F/SJT noir 5 G 17 AWG
Câble de raccordement PVC selon DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
Plage de température | HAR en mouvement -5°C à +70°C HAR pose fixe -40°C à +70°C UL/CSA (SJT) en mouvement -5°C à +60°C UL/CSA (SJT) pose fixe -40°C à +60°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V UL/CSA AC 300 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 6000 V |
Tension de claquage | 5000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit H05VV-F/SJT noir 5 G 17 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PVC spécial selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.