H05V-U noir 1 x 0,5 mm² Bobine Numéro d'article 26937
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • monobrin

Détails de l'article

Numéro d'article
26937
Désignation de l'article
H05V-U noir 1 x 0,5 mm² Bobine
Couleur conducteur
noir (RAL 9005)
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
1,9 - 2,3
indice cuivre/km
4,8
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
1000
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892201066
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Plage de température en mouvement +5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai 2000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Installation dans le tube d'installation électrique, sur ou sous crépi, mais uniquement pour les circuits de signalisation et de commande. Convient pour la pose fixe protégée dans les appareils et les luminaires.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible