H05RR-F noir 5 G 2,5 mm² Numéro d'article 35014
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Câbles de raccordement en caoutchouc
  • Pour contrainte mécanique faible

Détails de l'article

Numéro d'article
35014
Désignation de l'article
H05RR-F noir 5 G 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
11,9 - 15,3
indice cuivre/km
120,0
Poids kg/km (approx.)
270,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca, Fca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892166280
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de raccordement en caoutchouc selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Plage de température en mouvement -25°C à +60°C
pose fixe -30°C à +60°C
Température de service admissible à l'âme +60°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 318 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 550 V
Courant continu (DC) cond./terre 413 V
Courant continu (DC) cond./cond. 825 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Rayon de courbure minimum 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM3)
      • Couleur de la gaine: noir

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Pour une utilisation dans des endroits secs, humides ou mouillés, pour le raccordement d'appareils soumis à de légères contraintes mécaniques dans les ménages, les cuisines ou les bureaux (p. ex. aspirateurs, appareils de cuisine, appareils ménagers mobiles, outils de jardin). Utilisation temporaire et limitée dans le temps à l'extérieur.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible