Gaine tressée Acier 5-12mm Numéro d'article 97197
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
97197
Désignation de l'article
Gaine tressée Acier 5-12mm
Ø intérieur max. mm
12,0
Ø intérieur min. mm
5,0
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892391774
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Gaine tressée de protection et gaine tressée de déparasitage
Plage de température -50°C à +250°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier étamé

Remarques

      • Disponible également en longueurs de 10 m.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • conçu pour le regroupement
      • pour la protection mécanique des câbles électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible