Gaine tressée Cuivre 16-27mm Numéro d'article 97402
  • Certificat UKCA
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
97402
Désignation de l'article
Gaine tressée Cuivre 16-27mm
Ø intérieur max. mm
27,0
Ø intérieur min. mm
16,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892391743
Numéro de tarif douanier
83079000

Caractéristiques techniques

Gaine tressée de protection et gaine tressée de déparasitage
Plage de température -50°C à +250°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre étamé
      • Compression axiale

Propriétés

      • Axial aufstauchbar

Remarques

      • Un supplément de cuivre est facturé pour ces articles. La base de cuivre est de 150€/100kg. Également disponible en longueurs de 10 m.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • conçu pour le regroupement
      • pour la protection mécanique des câbles électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible