![FIVENORM H07V2-K / 07V2-K / H07V-K / 07V-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M64123_PF_1520x1160.jpg)
![FIVENORM H07V2-K / 07V2-K / H07V-K / 07V-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M64123_PF_1520x1160.jpg)
FIVENORM 07V2-K jaune 1 x 35 mm²
Numéro d'article 64243
- monoconducteur PVC
- brins fins
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Détails de l'article FIVENORM 07V2-K jaune 1 x 35 mm²
- Numéro d'article
- 64243
- Désignation de l'article
- FIVENORM 07V2-K jaune 1 x 35 mm²
- Couleur conducteur
- jaune (RAL 1021)
- AWG (approx.)
- 2
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,9
- indice cuivre/km
- 336,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892191886
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques FIVENORM 07V2-K jaune 1 x 35 mm²
monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, 1,5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C UL (AWM) -40°C à +105°C UL (MTW) -40°C à +90°C CSA (TEW) -40°C à +105°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe <8 mm: 4x ø extérieur 8-12 mm: 5x ø- Extérieur >12 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit FIVENORM 07V2-K jaune 1 x 35 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI3)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Certifications et approbations:
- FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
- FIVENORM H07V2-K: EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, orange, rose, turquoise
Utilisation
-
- Câble cinq normes pour câblage, conçu pour les constructeurs de machines et d'installations destinées à l'exportation. Les homologations multiples HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW permettent de gérer les stocks de manière économique et de simplifier la liste des articles.